Menu Hľadať

30.0 mm Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom M8 25.0 mm

Nastaviteľná nožička s montážnym závitom má 30,0 mm otočnú základňu na montáž strojových zariadení alebo dopravníkov.
Nový kód produktu:

10259863

Starý kód produktu:

466172

510 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 + 0,9274 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

370,96 €

400 x 0,9274 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Priemer základne 30.0 mm
Výška základne 19.0 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Materiál základne PP
Typ/prevedenie základne Swivel
Commodity Code 3926909790
Farba Čierna
Materiál závitu Oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Otočný kĺb 20 °
Plný materiál závitu Nízkouhlíková oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás