Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky - nečlenené

Na sklade

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
1,0837 € - 1,0837 € 400 Na sklade
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,5502 € - 1,5502 € 1980 Na sklade
M10
70.0 mm
30.0 mm
1,0837 € - 1,0837 € 3600 Na sklade
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,4365 € - 1,6783 € 380 Na sklade
M10
100.0 mm
38.0 mm
1,5502 € - 1,5502 € 200 Na sklade
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0244 € - 1,2648 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,5502 € - 1,5502 € 13220 Na sklade
M12
55.0 mm
48.0 mm
1,2261 € - 1,2261 € 1000 Na sklade
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,4365 € - 1,6926 € 83610 Na sklade
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,5219 € - 1,5219 € 2440 Na sklade
M10
70.0 mm
38.0 mm
1,1692 € - 1,1692 € 5925 Na sklade
M10
40.0 mm
38.0 mm
1,1833 € - 1,1833 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
25.0 mm
38.0 mm
1,098 € - 1,098 € 2550 Na sklade
M8
55.0 mm
30.0 mm
1,2402 € - 1,2402 € 15630 Na sklade
M10
40.0 mm
30.0 mm
1,3384 € - 1,3384 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
100.0 mm
38.0 mm
1,1108 € - 1,1108 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,9387 € - 0,9387 € 1404 Na sklade
M8
25.0 mm
38.0 mm
0,9274 € - 0,9274 € 93 Na sklade
M8
40.0 mm
25.0 mm
1,2815 € - 1,2815 € 2960 Na sklade
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,9274 € - 0,9274 € 510 Na sklade
M8
25.0 mm
30.0 mm
  • z/zo 3
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10260111

Cenové rozpätie
1,0837 € - 1,0837 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10259948

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
1980 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 25.0 mm Čierna

10260012

Cenové rozpätie
1,0837 € - 1,0837 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 100.0 mm Čierna

10260050

Cenové rozpätie
1,6783 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 100.0 mm Čierna

10260159

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10260197

Cenové rozpätie
1,2648 € - 1,0244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M12 55.0 mm Čierna

10260234

Cenové rozpätie
1,5502 € - 1,5502 €

Úroveň zásob
13220 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    17.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 48.0 mm M8 55.0 mm Čierna

10260135

Cenové rozpätie
1,2261 € - 1,2261 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 PP, oceľ

10260098

Cenové rozpätie
1,6926 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
83610 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10260043

Cenové rozpätie
1,5219 € - 1,5219 €

Úroveň zásob
2440 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 40.0 mm Čierna

10260029

Cenové rozpätie
1,1692 € - 1,1692 €

Úroveň zásob
5925 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M12 25.0 mm Čierna

10260067

Cenové rozpätie
1,1833 € - 1,1833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 30.0 mm M8 55.0 mm Čierna

10259887

Cenové rozpätie
1,098 € - 1,098 €

Úroveň zásob
2550 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
30.0 mm Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom M10 40.0 mm

10259924

Cenové rozpätie
1,2402 € - 1,2402 €

Úroveň zásob
15630 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 100.0 mm Čierna

10260005

Cenové rozpätie
1,3384 € - 1,3384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 55.0 mm Čierna

10259986

Cenové rozpätie
1,1108 € - 1,1108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10259962

Cenové rozpätie
0,9387 € - 0,9387 €

Úroveň zásob
1404 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 25.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10259825

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
93 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PP
Kĺbové nastaviteľné nožičky 38.0 mm M10 55.0 mm Čierna

10260036

Cenové rozpätie
1,2815 € - 1,2815 €

Úroveň zásob
2960 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    55.0 mm
  • Materiál základne
    PP
30.0 mm Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom M8 25.0 mm

10259863

Cenové rozpätie
0,9274 € - 0,9274 €

Úroveň zásob
510 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Výška základne
    19.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PP