Menu Hľadať

Nastaviteľné nohy pre stroje - s kĺbovou základňou

Na sklade

These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.

Skupina SR: SR5788

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
81 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Nosnosť Priemer základne Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
27,7784 € - 58,3346 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
14,265 € - 14,265 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
9,0116 € - 9,0116 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
22,0082 € - 22,0082 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
126,1514 € - 126,1514 € Požiadajte o dodací termin tu
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
5,9453 € - 5,9453 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
310.0 kg
19.1 mm
  • z/zo 5
Nožičky 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Oceľ

10158012


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    76.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2.5
  • Nosnosť
    3260.0 kg
Nožičky 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10157947


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnosť
    1700.0 kg
Nožičky 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Oceľ

10158005


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    76.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2.5
  • Nosnosť
    3260.0 kg
Nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Oceľ

10158081


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    25.4 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnosť
    490.0 kg
Nožičky 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Oceľ

10158111


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnosť
    1700.0 kg
Nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10158135


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Nosnosť
    2260.0 kg
Nožičky 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Oceľ

10158173

Cenové rozpätie
58,3346 € - 27,7784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    76.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2.5
  • Nosnosť
    3260.0 kg
Nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10630389

Cenové rozpätie
14,265 € - 14,265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnosť
    310.0 kg
Nožičky 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Oceľ

10157978


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    64.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M16 x 2.0
  • Nosnosť
    2720.0 kg
Nožičky 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Oceľ

10157930


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnosť
    1700.0 kg
Nožičky 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Oceľ

10158043


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    102.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Nosnosť
    9970.0 kg
Nožičky 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Oceľ

10157954


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    48.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Nosnosť
    2260.0 kg
Nožičky 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10158029


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    76.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2.5
  • Nosnosť
    3260.0 kg
Nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Oceľ

10158098

Cenové rozpätie
9,0116 € - 9,0116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    25.4 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnosť
    490.0 kg
Nožičky 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10630334

Cenové rozpätie
22,0082 € - 22,0082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Nosnosť
    1700.0 kg
Nožičky 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Oceľ

10158142


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    64.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M16 x 2.0
  • Nosnosť
    2720.0 kg
Nožičky 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Oceľ

10158180


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    76.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2.5
  • Nosnosť
    3260.0 kg
Nožičky 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Nehrdzavejúca oceľ

10637944

Cenové rozpätie
126,1514 € - 126,1514 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    102.0 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M24 x 3.0
  • Nosnosť
    9970.0 kg
Nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Oceľ

10157893

Cenové rozpätie
5,9453 € - 5,9453 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    25.4 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Nosnosť
    490.0 kg
Nožičky 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Oceľ

10158067


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Otočný kĺb
    15 °
  • Spôsob montáže
    Socket
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Nosnosť
    310.0 kg