Menu Hľadať

Nožičky 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Oceľ

Nový kód produktu:

10158081

Starý kód produktu:

HVLME-10

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 4

Objednať akékoľvek množstvo

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer základne 25.4 mm
Otočný kĺb 15 °
Spôsob montáže Matica
Veľkosť závitu M8 X 1.25
Nosnosť 490.0 kg
Commodity Code 7318190090
Materiál základne Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás