Menu Hľadať

Montážne prvky ventilátorov

Na sklade

Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.

Skupina SR: SRRCOFM

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Rozmer ventilátora Spôsob montáže Kúpiť
0,1375 € - 0,2003 € Požiadajte o dodací termin tu
Guma
4.5 mm
Zatlačením
8,2496 € - 10,312 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
162.0 mm
Skrutka
2,5909 € - 2,5909 € Požiadajte o dodací termin tu
0,997 € - 1,6214 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
40.0 mm
Skrutka
1,8205 € - 2,9655 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
120.0 mm
Skrutka
3,3959 € - 3,3959 € 20 Na sklade
1,6641 € - 2,6953 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
92.0 mm
Skrutka
2,3468 € - 2,3468 € 860 Na sklade
ABS
120.0 mm
Zatlačením
1,7779 € - 1,7779 € 18 Na sklade
Oceľ
60.0 mm
Skrutka
1,9628 € - 1,9628 € 70 Na sklade
Oceľ
25.0 mm
Skrutka
1,0212 € - 1,0212 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
80.0 mm
Skrutka
10,0702 € - 10,0702 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
240.0 mm
Skrutka
3,0259 € - 3,0259 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
150.0 mm
Skrutka
8,7047 € - 8,7047 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
105.4 mm
Skrutka
2,6153 € - 2,6153 € Požiadajte o dodací termin tu
10,0101 € - 10,0101 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
127.0 mm
Skrutka
1,977 € - 1,977 € 240 Na sklade
ABS
80.0 mm
Zatlačením
1,3952 € - 1,3952 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
40.0 mm
Skrutka
3,8687 € - 6,2939 € Požiadajte o dodací termin tu
ABS
162.0 mm
Skrutka
1,0297 € - 1,0297 € 6 Na sklade
Oceľ
92.0 mm
Skrutka
  • z/zo 3
Odtrhávací elastomérový montážny prvok ventilátora Čierna 83.5 mm

10340448

Cenové rozpätie
0,2003 € - 0,1375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikónová guma
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Rozmer ventilátora
    4.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný kryt ventilátora Screw 162.0 mm Oceľ

10644621

Cenové rozpätie
10,312 € - 8,2496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    162.0 mm
Ochranný kryt ventilátora 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Čierna

10317082

Cenové rozpätie
2,5909 € - 2,5909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Celková šírka
    60.5 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 40.0 mm ABS Čierna

10336021

Cenové rozpätie
1,6214 € - 0,997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    32.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 120.0 mm ABS Čierna

10628768

Cenové rozpätie
2,9655 € - 1,8205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.9 mm
Ochranný kryt ventilátora 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Čierna

10317112

Cenové rozpätie
3,3959 € - 3,3959 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Celková šírka
    120.6 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 92.0 mm ABS Čierna

10642269

Cenové rozpätie
2,6953 € - 1,6641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.6 mm
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 120.0 mm ABS Čierna

10313008

Cenové rozpätie
2,3468 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
860 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    104.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 60.0 mm Oceľ

10316825

Cenové rozpätie
1,7779 € - 1,7779 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    50.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    60.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 25.0 mm Oceľ

10316795

Cenové rozpätie
1,9628 € - 1,9628 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    28.2 mm
  • Rozmer ventilátora
    25.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 80.0 mm Oceľ

10316832

Cenové rozpätie
1,0212 € - 1,0212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    71.5 mm
  • Rozmer ventilátora
    80.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 240.0 mm Oceľ

10633663

Cenové rozpätie
10,0702 € - 10,0702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    240.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    240.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 150.0 mm Oceľ

10316788

Cenové rozpätie
3,0259 € - 3,0259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.1 mm
  • Rozmer ventilátora
    150.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 105.4 mm Oceľ

10636633

Cenové rozpätie
8,7047 € - 8,7047 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Okrúhle
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    105.4 mm
  • Rozmer ventilátora
    105.4 mm
Čierna Skrutka Ochranný kryt ventilátora

10317075

Cenové rozpätie
2,6153 € - 2,6153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6 s 25 % skleného vlákna
  • Celková šírka
    43.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Držiaky cedúľ Skrutka 127.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10340035

Cenové rozpätie
10,0101 € - 10,0101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Rozmer ventilátora
    127.0 mm
  • Celková šírka
    127.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Zatlačením 80.0 mm ABS Čierna

10313015

Cenové rozpätie
1,977 € - 1,977 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar
    Štvorcové
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    71.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 40.0 mm Oceľ

10316801

Cenové rozpätie
1,3952 € - 1,3952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    32.0 mm
  • Rozmer ventilátora
    40.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Screw 162.0 mm ABS Čierna

10631317

Cenové rozpätie
6,2939 € - 3,8687 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Okrúhle
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    162.0 mm
Ochranný kryt ventilátora Skrutka 92.0 mm Oceľ

10316849

Cenové rozpätie
1,0297 € - 1,0297 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Tvar
    Kruh
  • Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi
    82.5 mm
  • Rozmer ventilátora
    92.0 mm