Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Skupina SR: SRRCOFM
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Rozmer ventilátora | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1375 € - 0,2003 € | 9000 Na sklade | 
 
Guma
 
 | 
 
4.5 mm
 
4.5 mm
 
 | 
 
Push In
 
 | 
||
| 10,0101 € - 10,0101 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Nehrdzavejúca oceľ
 
 | 
 
127.0 mm
 
127.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
| 10316771 | 1,2217 € - 1,2217 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
120.0 mm
 
120.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
|
| 3,7265 € - 9,7374 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
120.0 mm
 
120.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
| 2,3468 € - 2,3468 € | 610 Na sklade | 
 
ABS
 
 | 
 
120.0 mm
 
120.0 mm
 
 | 
 
Push-In
 
 | 
||
| 1,0212 € - 1,0212 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
80.0 mm
 
80.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
| 10,753 € - 29,3614 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
153.5 mm
 
153.5 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
| 1,3952 € - 1,3952 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
40.0 mm
 
40.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
| 1,0297 € - 1,0297 € | 6 Na sklade | 
 
Oceľ
 
 | 
 
92.0 mm
 
92.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
| 1,9628 € - 1,9628 € | 70 Na sklade | 
 
Oceľ
 
 | 
 
25.0 mm
 
25.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
| 1,977 € - 1,977 € | 240 Na sklade | 
 
ABS
 
 | 
 
80.0 mm
 
80.0 mm
 
 | 
 
Push-In
 
 | 
||
| 1,1478 € - 1,1478 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
50.0 mm
 
50.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
| 2,2331 € - 2,2331 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
ABS
 
 | 
 
92.0 mm
 
92.0 mm
 
 | 
 
Push-In
 
 | 
||
| 10,0702 € - 10,0702 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
Oceľ
 
 | 
 
240.0 mm
 
240.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
| 1,4934 € - 2,425 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
ABS
 
 | 
 
80.0 mm
 
80.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
| 2,6153 € - 2,6153 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 | 
 | 
 | 
||
| 3,3959 € - 3,3959 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,997 € - 1,6214 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
ABS
 
 | 
 
40.0 mm
 
40.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
| 2,5909 € - 2,5909 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 | 
 | 
 | 
||
| 3,8687 € - 6,2939 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
ABS
 
 | 
 
162.0 mm
 
162.0 mm
 
 | 
 
Skrutka
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku