Fan accessories provide protection and mounting for small DC and AC fans suitable for industrial and computing applications. Silicon Fan Mountings offer a simpler, faster installation method than conventional screw mounts. Fan Mounts have a high elongation rubber for easy fan mounting and component assembly and provides shock and vibration protection. They are ideal for the cooling of electronic applications with a protection solution and are simple to install whilst providing prevention of dust ingress and protection to the user from accidental damage and bodily harm.
Skupina SR: SRRCOFM
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Rozmer ventilátora | Spôsob montáže | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,9628 € - 1,9628 € | 70 Na sklade |
Oceľ
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Screw
|
||
1,0212 € - 1,0212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
||
10,0702 € - 10,0702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Screw
|
||
8,2496 € - 10,312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Oceľ
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Screw
|
||
2,5909 € - 2,5909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Glass-Filled Nylon 6/6
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
||
0,997 € - 1,6214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
||
1,8205 € - 2,9655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid 6.6 + 30 % skleného vlákna
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Screw
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid 6.6 + 30 % skleného vlákna
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Screw
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid 6.6 + 30 % skleného vlákna
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Screw
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid 6.6 + 30 % skleného vlákna
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid 6.6 + 30 % skleného vlákna
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Screw
|
|||
2,354 € - 2,6155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutie
|
||
2,1094 € - 2,3438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutie
|
||
2,2471 € - 2,4968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutie
|
||
2,2504 € - 2,5004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutie
|
||
2,354 € - 2,6155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutie
|
||
2,1094 € - 2,3438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutie
|
||
2,4271 € - 2,6968 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutie
|
||
2,1094 € - 2,3438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Nacvaknutie
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku