Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka čelnej strany | Maximálna priľnavosť | Cutout Dimensions | Farba | Šírka čelnej strany | Materiál tela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4657 € - 3,8356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyamid
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
Čierna
|
|
|
|||
| 4,94 € - 7,6844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 4,94 € - 7,6844 € | 19 Na sklade |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 6,9263 € - 9,6969 € | 19 Na sklade |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 7,4971 € - 11,662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 11,0509 € - 19,635 € | 16 Na sklade |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 19,74 € - 27,6361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 16,9846 € - 23,7785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Prírodná
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||
| 8,5381 € - 17,9302 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Prírodná
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 8,5381 € - 17,9302 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,2938 € - 2,0125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyamid
|
||
| 2,4201 € - 3,3881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyamid
|
||
| 17,1595 € - 24,0233 € | 96 Na sklade |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 2,4512 € - 3,4316 € | 50 Na sklade |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyamid
|
||
| 2,3709 € - 3,3192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyamid
|
||
| 2,1577 € - 3,0208 € | 19 Na sklade |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyamid
|
||
| 2,3035 € - 3,2249 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyamid
|
||
| 1,6691 € - 2,5964 € | 31 Na sklade |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyamid