20059972
072152001E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka rukoväte | 3.287 in |
|---|---|
| Dĺžka rukoväte | 83.5 mm |
| Šírka rukoväte | 1.417 in |
| Šírka rukoväte | 36.0 mm |
| Maximálna priľnavosť | 39.0 mm |
| Maximálna priľnavosť | 1.535 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 50.0 mm |
| Dĺžka montážneho otvoru | 1.969 in |
| Šírka montážneho otvoru | 25.0 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.984 in |
| Dokončiť | Čierny polyamid |
| Typ kľúča | Bez kľúča |
| Materiál západky | Zliatina zinku |
| Smer montáže | Pravé |
| Špecifikácie | Nestláča sa |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku