Menu Hľadať

Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zliatina zinku Čierna

Otočné zámky a západky so sklopnou rukoväťou majú nízky profil rukoväte, ktorá sa dá zložiť, keď sa nepoužíva. Ponúkajú nastavenie rozsahu uchopenia, kompresiu a jednoduchú montáž. Vhodné pre celý rad vnútorných a vonkajších aplikácií vrátane panelov a krytov. Na výber niekoľko štýlov s rôznymi možnosťami kľúča, výberom materiálov a povrchových úprav.
Nový kód produktu:

20059989

Starý kód produktu:

072252001E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,9634 €
50 - 249 1,4024 €
250 + 1,2622 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

1,96 €

1 x 1,9634 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rukoväte 87.0 mm
Šírka rukoväte 36.0 mm
Maximálna priľnavosť 39.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 50.0 mm
Šírka montážneho otvoru 25.0 mm
Dokončiť Čierny polyamid
Typ/prevedenie rukoväte Otočná západka so sklopnou rukoväťou
Typ kľúča Bez kľúča
Materiál západky Zliatina zinku
Smer montáže Pravé
Špecifikácie Nestláča sa
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás