Menu Hľadať

Mini Swing Handle Locks

Na sklade

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka čelnej strany Maximálna priľnavosť Cutout Dimensions Farba Šírka čelnej strany Materiál tela Kúpiť
2,4657 € - 3,8356 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 x 25.0 mm
Čierna
Polyamid
Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
Čierna
4,94 € - 7,6844 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
100.0 x 25.0 mm
Čierna
35.0 mm
Polyamid
4,94 € - 7,6844 € 19 Na sklade
110.0 mm
100.0 x 25.0 mm
Čierna
35.0 mm
Polyamid
6,9263 € - 9,6969 € 19 Na sklade
110.0 mm
100.0 x 25.0 mm
Čierna
35.0 mm
Polyamid
7,4971 € - 11,662 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
100.0 x 25.0 mm
Čierna
35.0 mm
Polyamid
11,0509 € - 19,635 € 16 Na sklade
110.0 mm
100.0 x 25.0 mm
Čierna
35.0 mm
Polyamid
19,74 € - 27,6361 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
100.0 x 25.0 mm
Čierna
35.0 mm
Polyamid
16,9846 € - 23,7785 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
100.0 x 25.0 mm
Čierna
35.0 mm
Polyamid
Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
75.0 x 25.0 mm
Prírodná
35.0 mm
8,5381 € - 17,9302 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
75.0 x 25.0 mm
Prírodná
35.0 mm
8,5381 € - 17,9302 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
75.0 x 25.0 mm
Čierna
35.0 mm
1,2938 € - 2,0125 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 x 25.0 mm
Čierna
Polyamid
2,4201 € - 3,3881 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 x 25.0 mm
Čierna
Polyamid
17,1595 € - 24,0233 € 96 Na sklade
110.0 mm
100.0 x 25.0 mm
Čierna
35.0 mm
Polyamid
2,4512 € - 3,4316 € 50 Na sklade
50.0 x 25.0 mm
Čierna
Polyamid
2,3709 € - 3,3192 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 x 25.0 mm
Čierna
Polyamid
2,1577 € - 3,0208 € 19 Na sklade
50.0 x 25.0 mm
Čierna
Polyamid
2,3035 € - 3,2249 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 x 25.0 mm
Čierna
Polyamid
1,6691 € - 2,5964 € 31 Na sklade
50.0 x 25.0 mm
Čierna
Polyamid
  • z/zo 2
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20059958

Cenové rozpätie
3,8356 € - 2,4657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Cutout Dimensions
    50.0 x 25.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zliatina zinku Čierna

20059972


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    39.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    25.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different Polyamid Čierna

20070557

Cenové rozpätie
7,6844 € - 4,94 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Polyamid Čierna

20070519

Cenové rozpätie
7,6844 € - 4,94 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Polyamid Čierna

20070526

Cenové rozpätie
9,6969 € - 6,9263 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Polyamid Čierna

20070533

Cenové rozpätie
11,662 € - 7,4971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 24.5 mm 45.0 mm No Lock Polyamid Čierna

20071349

Cenové rozpätie
19,635 € - 11,0509 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Polyamid Čierna

20070465

Cenové rozpätie
27,6361 € - 19,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Polyamid Čierna

20070472

Cenové rozpätie
23,7785 € - 16,9846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou Prírodná

20078584


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    11.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    85.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou Prírodná

20078577

Cenové rozpätie
17,9302 € - 8,5381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    11.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    85.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou Čierna

20078607

Cenové rozpätie
17,9302 € - 8,5381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    11.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    85.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20059989

Cenové rozpätie
2,0125 € - 1,2938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    37.0 mm
  • Cutout Dimensions
    50.0 x 25.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20121297

Cenové rozpätie
3,3881 € - 2,4201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Cutout Dimensions
    50.0 x 25.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Polyamid Čierna

20119416

Cenové rozpätie
24,0233 € - 17,1595 €

Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20121273

Cenové rozpätie
3,4316 € - 2,4512 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    43.0 mm
  • Cutout Dimensions
    50.0 x 25.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20121327

Cenové rozpätie
3,3192 € - 2,3709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    25.0 mm
  • Cutout Dimensions
    50.0 x 25.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20121310

Cenové rozpätie
3,0208 € - 2,1577 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    25.0 mm
  • Cutout Dimensions
    50.0 x 25.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20121280

Cenové rozpätie
3,2249 € - 2,3035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Cutout Dimensions
    50.0 x 25.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20121259

Cenové rozpätie
2,5964 € - 1,6691 €

Úroveň zásob
31 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka jazýčka
    25.0 mm
  • Cutout Dimensions
    50.0 x 25.0 mm