Menu Hľadať

Mini Swing Handle Locks

Na sklade

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
33 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Dokončiť Materiál západky Typ kľúča Kúpiť
1,2938 € - 2,0125 € Požiadajte o dodací termin tu
8,5381 € - 17,9302 € Požiadajte o dodací termin tu
4,94 € - 7,6844 € 19 Na sklade
4,94 € - 7,6844 € Požiadajte o dodací termin tu
11,0509 € - 19,635 € 41 Na sklade
7,4971 € - 11,662 € Požiadajte o dodací termin tu
6,9263 € - 9,6969 € 19 Na sklade
19,74 € - 27,6361 € Požiadajte o dodací termin tu
16,9846 € - 23,7785 € Požiadajte o dodací termin tu
13,471 € - 18,8594 € 24 Na sklade
17,1595 € - 24,0233 € Požiadajte o dodací termin tu
2,4657 € - 3,8356 € Požiadajte o dodací termin tu
Požiadajte o dodací termin tu
39.0 mm
Čierny polyamid
Zliatina zinku
Bez kľúča
Požiadajte o dodací termin tu
8,5381 € - 17,9302 € Požiadajte o dodací termin tu
2,4512 € - 3,4316 € 50 Na sklade
2,3709 € - 3,3192 € Požiadajte o dodací termin tu
2,1577 € - 3,0208 € 19 Na sklade
2,4201 € - 3,3881 € Požiadajte o dodací termin tu
17,1595 € - 24,0233 € 96 Na sklade
  • z/zo 2
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20059989

Cenové rozpätie
2,0125 € - 1,2938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou Čierna

20078607

Cenové rozpätie
17,9302 € - 8,5381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    11.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Polyamid Čierna

20070519

Cenové rozpätie
7,6844 € - 4,94 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    Nestláča sa
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different Polyamid Čierna

20070557

Cenové rozpätie
7,6844 € - 4,94 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    Nestláča sa
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 24.5 mm 45.0 mm No Lock Polyamid Čierna

20071349

Cenové rozpätie
19,635 € - 11,0509 €

Úroveň zásob
41 Na sklade
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Polyamid Čierna

20070533

Cenové rozpätie
11,662 € - 7,4971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    Nestláča sa
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Polyamid Čierna

20070526

Cenové rozpätie
9,6969 € - 6,9263 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    Nestláča sa
  • Commodity Code
    8301409000
Západka s výklopnou rukoväťou 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Polyamid Čierna

20070465

Cenové rozpätie
27,6361 € - 19,74 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    Nestláča sa
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Polyamid Čierna

20070472

Cenové rozpätie
23,7785 € - 16,9846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    Nestláča sa
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 26.5 mm 45.0 mm No Lock Polyamid Čierna

20119423

Cenové rozpätie
18,8594 € - 13,471 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    Nestláča sa
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Polyamid Čierna

20119409

Cenové rozpätie
24,0233 € - 17,1595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    Nestláča sa
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20059958

Cenové rozpätie
3,8356 € - 2,4657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 mm 25.0 mm Zliatina zinku Čierna

20059972


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Maximálna priľnavosť
    39.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    50.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    25.0 mm
Západka s výklopnou rukoväťou Prírodná

20078584


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    11.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou Prírodná

20078577

Cenové rozpätie
17,9302 € - 8,5381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    11.5 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20121273

Cenové rozpätie
3,4316 € - 2,4512 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20121327

Cenové rozpätie
3,3192 € - 2,3709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20121310

Cenové rozpätie
3,0208 € - 2,1577 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 50.0 x 25.0 mm Polyamid Čierna

20121297

Cenové rozpätie
3,3881 € - 2,4201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    83.5 mm
  • Šírka rukoväte
    36.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Západka s výklopnou rukoväťou 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Polyamid Čierna

20119416

Cenové rozpätie
24,0233 € - 17,1595 €

Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Špecifikácie
    Nestláča sa
  • Commodity Code
    7907000090