Maskovacie bezprírubové zátky sú navrhnuté tak, aby zakrývali otvory bez maskovania okolitého priestoru a chránili pred nečistotami. Vďaka kužeľovitým krúžkom a dutému jadru môžu tieto zátky maskovať viacero oblastí naraz.
Materiál: EPDM, Silikón, TPE, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Žltá, Ružová, Červená Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | FH | Farba | D | Materiál | d1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2703 € - 0,5287 € | 4268 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,1413 € - 0,2801 € | 79200 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,3271 € - 0,6481 € | 500 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,731 € - 0,731 € | 2500 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Oranžová
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikón
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,2203 € - 1,2203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Purpurová
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikón
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,4826 € - 0,4938 € | 1300 Na sklade |
0.768 in
19.5 mm
|
Zelená
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikón
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4053 € - 0,4053 € | 9456 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Ružová
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikón
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0774 € - 0,1547 € | 13000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,162 € - 0,3226 € | 10760 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2873 € - 0,5705 € | 4300 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 1,5502 € - 1,5502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikón
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2986 € - 0,5943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2944 € - 0,2944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
Modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikón
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,8632 € - 1,8632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Prírodná
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikón
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0952 € - 0,1135 € | 2800 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2475 € - 0,2475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3812 € - 0,4451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,8875 € - 1,0539 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,8605 € - 1,0411 € | 14 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 3,186 € - 3,186 € | 3 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
Čierna
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku