Menu Hľadať

Maskovacie zátky bez príruby

Na sklade

Maskovacie bezprírubové zátky sú navrhnuté tak, aby zakrývali otvory bez maskovania okolitého priestoru a chránili pred nečistotami. Vďaka kužeľovitým krúžkom a dutému jadru môžu tieto zátky maskovať viacero oblastí naraz.

  • Používajú sa na zakrytie otvorov bez potreby zakryť okolie.
  • Vďaka úchytu sa jednoducho montujú a demontujú, čo umožňuje bezproblémové vkladanie a dobre sedia na mieste, čo eliminuje nežiaduce netesnosti alebo presakovanie.
  • Využíva sa pri viacerých úkonoch ako je práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie a tesnenie.
Materiál: EPDM, Silikón, TPE, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Žltá, Ružová, Červená Skupina SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
69 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť FH Farba D Materiál d1 Typ Kúpiť
0,2944 € - 0,2944 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Modrá
16.0 mm
Silikón
4.0 mm
0,2703 € - 0,5287 € 268 Na sklade
25.0 mm
Čierna
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,162 € - 0,3226 € 11560 Na sklade
25.0 mm
Čierna
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,4451 € - 0,5319 € 42 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
16.3 mm
Silikón
10.5 mm
1
1,7494 € - 2,0623 € 90 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
39.3 mm
Silikón
33.5 mm
1
0,0774 € - 0,1547 € 13000 Na sklade
15.0 mm
Čierna
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,2986 € - 0,5943 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
0,1413 € - 0,2801 € 31800 Na sklade
25.0 mm
Čierna
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,2873 € - 0,5705 € 4300 Na sklade
25.0 mm
Čierna
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2 - 3-cestný chránič rohov
0,0952 € - 0,1135 € 2800 Na sklade
25.4 mm
Čierna
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
0,2475 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
0,3812 € - 0,4451 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
0,8875 € - 1,0539 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8605 € - 1,0411 € 14 Na sklade
25.4 mm
Čierna
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
3,186 € - 3,186 € 3 Na sklade
25.4 mm
Čierna
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
0,5945 € - 0,731 € 6600 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
10.0 mm
Silikón
8.0 mm
1,3824 € - 1,3824 € 700 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
18.0 mm
Silikón
16.0 mm
0,1778 € - 0,2091 € 14000 Na sklade
25.4 mm
Čierna
12.0 mm
EPDM
10.0 mm
0,3513 € - 0,4096 € 1700 Na sklade
25.4 mm
Čierna
20.0 mm
EPDM
18.0 mm
0,8477 € - 1,0184 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
27.90 mm
EPDM
18.26 mm
1
  • z/zo 4
Zátka maskovacia bez príruby 11.0 mm Silikón Modrá

10240823

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,2944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
Zátka maskovacia bez príruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Čierna

10092323

Cenové rozpätie
0,5287 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
268 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm PVC Čierna

10078006

Cenové rozpätie
0,3226 € - 0,162 €

Úroveň zásob
11560 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10386675

Cenové rozpätie
0,5319 € - 0,4451 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10386712

Cenové rozpätie
2,0623 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 15.0 mm PVC Čierna

10071182

Cenové rozpätie
0,1547 € - 0,0774 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Čierna

10092330

Cenové rozpätie
0,5943 € - 0,2986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm PVC Čierna

10077931

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,1413 €

Úroveň zásob
31800 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.0 mm PVC Čierna

10078273

Cenové rozpätie
0,5705 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
4300 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm EPDM Čierna

10248867

Cenové rozpätie
0,1135 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm EPDM Čierna

10377475

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377482

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377512

Cenové rozpätie
1,0539 € - 0,8875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386767

Cenové rozpätie
1,0411 € - 0,8605 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10386804

Cenové rozpätie
3,186 € - 3,186 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10377420

Cenové rozpätie
0,731 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
6600 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248782

Cenové rozpätie
1,3824 € - 1,3824 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm EPDM Čierna

10377468

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 25.4 mm EPDM Čierna

10248904

Cenové rozpätie
0,4096 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia bez príruby 18.26 mm 25.4 mm 27.90 mm EPDM Čierna

10377505

Cenové rozpätie
1,0184 € - 0,8477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.26 mm
  • D
    27.90 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna