Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | Materiál | h1 | D | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2091 € - 0,2091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
0,6005 € - 0,6244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
5
|
||
0,1113 € - 0,116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
5
|
||
0,4238 € - 1,0394 € | 1150 Na sklade |
|
Zelená
|
Silikón
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
1,1039 € - 1,1501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Washer
|
||
0,731 € - 0,731 € | 95 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
0,1692 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
0,1749 € - 0,2147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
5
|
||
1,2409 € - 1,2935 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Šedá
|
Silikón
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
5
|
||
0,1156 € - 0,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
Priehľadná
|
Silikón
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
5
|
||
0,1891 € - 0,1891 € | 100 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
||
0,2048 € - 0,2048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.087 in
2.2 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
0,2074 € - 0,2074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
0,2445 € - 0,2958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.154 in
3.9 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
0,2417 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
0,8061 € - 0,8395 € | 9 Na sklade |
0.724 in
18.4 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
0,6799 € - 0,8007 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
0,0548 € - 0,0608 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
0,0695 € - 0,0695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
Modrá
|
Silikón
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
0,136 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranžová
|
Silikón
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku