Menu Hľadať

Zátka maskovacia vyťahovacia 8.9 mm 22.4 mm Prírodná Silikón

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 8.9 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Nový kód produktu:

10241677

Starý kód produktu:

39721

300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 4999 0,2929 €
5000 + 0,2417 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

58,58 €

200 x 0,2929 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 4.9 mm
h1 22.4 mm
D 8.9 mm
Materiál Silikón
Farba Prírodná
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás