Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,0561 € - 0,0624 € 1000 Na sklade
Čierna
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,4751 € - 0,4947 € 50 Na sklade
10.3 mm
Purpurová
Silikón
11.6 mm
13.0 mm
0,1793 € - 0,2201 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
Ružová
Silikón
7.0 mm
10.4 mm
1,272 € - 1,3258 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
Šedá
Silikón
16.0 mm
24.1 mm
0,1185 € - 0,1234 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
Priehľadná
Silikón
7.5 mm
6.3 mm
0,2478 € - 0,2478 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,4344 € - 1,0654 € 1150 Na sklade
Zelená
Silikón
19.1 mm
15.9 mm
0,8262 € - 0,8604 € 9 Na sklade
18.4 mm
Žltá
Silikón
13.0 mm
22.2 mm
0,1141 € - 0,1189 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
Žltá
Silikón
5.6 mm
5.1 mm
0,2376 € - 0,2843 € 230 Na sklade
3.7 mm
Prírodná
Silikón
50.8 mm
7.0 mm
1
1,1315 € - 1,1789 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Modrá
Silikón
18.0 mm
21.0 mm
0,1837 € - 0,1837 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
2.3 mm
0,1763 € - 0,1763 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Čierna
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,3037 € - 0,3167 € 1161 Na sklade
8.5 mm
Zelená
Silikón
20.4 mm
11.3 mm
0,2155 € - 0,2253 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Zelená
Silikón
6.8 mm
7.8 mm
0,8179 € - 0,9228 € Požiadajte o dodací termin tu
10.4 mm
Žltá
Silikón
49.8 mm
19.6 mm
1
0,4082 € - 0,4694 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Zelená
Silikón
50.8 mm
12.6 mm
1
1,3339 € - 2,8013 € 212 Na sklade
Červená
Silikón
25.4 mm
25.4 mm
1,8952 € - 2,3617 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
Čierna
Silikón
16.0 mm
22.2 mm
5
0,8717 € - 1,0059 € Požiadajte o dodací termin tu
10.9 mm
Ružová
Silikón
38.1 mm
20.5 mm
1
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.2 mm 6.0 mm Čierna EPDM

10192436

Cenové rozpätie
0,0624 € - 0,0561 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Zátka maskovacia vyťahovacia 13.0 mm 11.6 mm Purpurová Silikón

10240588

Cenové rozpätie
0,4947 € - 0,4751 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Purpurová
Zátka maskovacia vyťahovacia 10.4 mm 7.0 mm Ružová Silikón

10240953

Cenové rozpätie
0,2201 € - 0,1793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Ružová
Zátka maskovacia vyťahovacia 24.1 mm 16.0 mm Šedá Silikón

10240991

Cenové rozpätie
1,3258 € - 1,272 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Šedá
Zátka maskovacia vyťahovacia 6.3 mm 7.5 mm Priehľadná Silikón

10241035

Cenové rozpätie
0,1234 € - 0,1185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Priehľadná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.9 mm 15.9 mm Čierna EPDM

10377703

Cenové rozpätie
0,2478 € - 0,2478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 15.9 mm 19.1 mm Zelená Silikón

10240786

Cenové rozpätie
1,0654 € - 0,4344 €

Úroveň zásob
1150 Na sklade
Atribúty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka maskovacia vyťahovacia 22.2 mm 13.0 mm Žltá Silikón

10240984

Cenové rozpätie
0,8604 € - 0,8262 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Žltá
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.1 mm 5.6 mm Žltá Silikón

10241028

Cenové rozpätie
0,1189 € - 0,1141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Žltá
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.0 mm 50.8 mm Prírodná Silikón

10192306

Cenové rozpätie
0,2843 € - 0,2376 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 21.0 mm 18.0 mm Modrá Silikón

10240601

Cenové rozpätie
1,1789 € - 1,1315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Modrá
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.3 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10251850

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,1837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 31.8 mm Čierna EPDM

10377727

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 11.3 mm 20.4 mm Zelená Silikón

10240571

Cenové rozpätie
0,3167 € - 0,3037 €

Úroveň zásob
1161 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
Zátka maskovacia vyťahovacia 7.8 mm 6.8 mm Zelená Silikón

10240618

Cenové rozpätie
0,2253 € - 0,2155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Zelená
Zátka maskovacia vyťahovacia 19.6 mm 49.8 mm Žltá Silikón

10192368

Cenové rozpätie
0,9228 € - 0,8179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.6 mm 50.8 mm Zelená Silikón

10192320

Cenové rozpätie
0,4694 € - 0,4082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 25.4 mm 25.4 mm Červená Silikón

10240809

Cenové rozpätie
2,8013 € - 1,3339 €

Úroveň zásob
212 Na sklade
Atribúty
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Červená
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka maskovacia vyťahovacia 22.2 mm 16.0 mm Čierna Silikón

10192467

Cenové rozpätie
2,3617 € - 1,8952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 20.5 mm 38.1 mm Ružová Silikón

10192375

Cenové rozpätie
1,0059 € - 0,8717 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón