Menu Hľadať

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
124 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba Materiál h1 D Typ Kúpiť
0,1926 € - 0,1926 € 275 Na sklade
2.4 mm
Prírodná
Silikón
16.5 mm
3.3 mm
1
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
4.1 mm
0,3356 € - 0,3356 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
10.2 mm
0,2005 € - 0,2005 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
5.0 mm
0,2062 € - 0,2062 € 400 Na sklade
2.2 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
3.6 mm
0,1835 € - 0,1835 € 4000 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
3.2 mm
0,1607 € - 0,1607 € 1350 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Silikón
15.9 mm
4.0 mm
0,2417 € - 0,2929 € 300 Na sklade
4.9 mm
Prírodná
Silikón
22.4 mm
8.9 mm
0,1905 € - 0,1905 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Silikón
16.1 mm
3.9 mm
0,0898 € - 0,1107 € 300 Na sklade
2.0 mm
Čierna
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,2289 € - 0,2289 € 2000 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
5.7 mm
0,0807 € - 0,0807 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,091 € - 0,1122 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,3734 € - 0,4157 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
11.9 mm
0,1863 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
2.7 mm
0,2403 € - 0,2916 € 195 Na sklade
3.9 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
8.5 mm
0,4451 € - 0,4451 € 8 Na sklade
6.4 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
12.6 mm
0,182 € - 0,182 € 5000 Na sklade
1.2 mm
Prírodná
Silikón
15.5 mm
1.9 mm
0,9381 € - 0,9566 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Čierna
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,2104 € - 0,2204 € 50 Na sklade
6.0 mm
Prírodná
Silikón
23.5 mm
8.2 mm
  • z/zo 7
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.3 mm 17.8 mm Prírodná Silikón

10642771

Cenové rozpätie
0,1926 € - 0,1926 €

Úroveň zásob
275 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    Silikón
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.1 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10241646

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 10.2 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10241684

Cenové rozpätie
0,3356 € - 0,3356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.0 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10373552

Cenové rozpätie
0,2005 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.6 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10249765

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.2 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10249741

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 4.0 mm 15.9 mm Prírodná Silikón

10249789

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.9 mm 22.4 mm Prírodná Silikón

10241677

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.9 mm 16.1 mm Prírodná Silikón

10249772

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 3.5 mm 15.8 mm Čierna EPDM

10377697

Cenové rozpätie
0,1107 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 5.7 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249819

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.6 mm 9.5 mm Čierna EPDM

10377604

Cenové rozpätie
0,0807 € - 0,0807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.7 mm 25.4 mm Čierna EPDM

10377642

Cenové rozpätie
0,1122 € - 0,091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 11.9 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10241691

Cenové rozpätie
0,4157 € - 0,3734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 2.7 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249710

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 8.5 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249840

Cenové rozpätie
0,2916 € - 0,2403 €

Úroveň zásob
195 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 12.6 mm 25.4 mm Prírodná Silikón

10249901

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,4451 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 1.9 mm 15.5 mm Prírodná Silikón

10241714

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Zátka maskovacia vyťahovacia 10.5 mm 18.3 mm Čierna EPDM

10350744

Cenové rozpätie
0,9566 € - 0,9381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    EPDM
Zátka maskovacia vyťahovacia 19.2 mm 19.2 mm Prírodná Silikón

10350713

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,2104 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná