High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34,4064 € - 39,1429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.874 in
200.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
36,54 € - 41,5325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
37,425 € - 42,5732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
31,9885 € - 36,3978 € | 6 Na sklade |
7.874 in
200.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
34,0224 € - 38,6735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11.811 in
300.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
36,5969 € - 41,632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
33,0694 € - 37,6067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
35,6581 € - 40,5368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.78 in
350.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
40,2096 € - 45,7425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
34,5664 € - 39,2983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.843 in
250.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
36,7311 € - 41,7683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13.78 in
350.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
41,8169 € - 47,5631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
26,2509 € - 29,1676 € | 23 Na sklade |
13.11 in
333.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
24,7444 € - 27,4938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
28.858 in
733.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
22,4775 € - 24,975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.921 in
633.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
57,9042 € - 57,9042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
40.669 in
1033.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
33,0611 € - 33,0611 € | 49 Na sklade |
17.047 in
433.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,625 € - 8,75 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.008 in
432.0 mm
|
Oceľ
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
29,1291 € - 32,3656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
36.732 in
933.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Threaded Female
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
28.819 in
732.0 mm
|
Oceľ
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku