Menu Hľadať

Príslušenstvo k priemyselným madlám 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Oceľ

Nový kód produktu:

20074517

Starý kód produktu:

387400

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 19 8,75 €
20 - 99 6,25 €
100 + 5,625 €
Množstvo v balení: 20

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,75 €

1 x 8,75 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu 8.5 mm Through Hole
Celková výška 107.0 mm
Celková dĺžka 432.0 mm
Dĺžka závitu 400.0 mm
Priemer rúrky 30.0 mm
Materiál rukoväte Oceľ
Tvar rukoväte Okrúhla tyč
Spôsob montáže Front Counterbored Through Hole
Normy DIN
Špecifikácie DIN-EN ISO 1043-1
Commodity Code 8302420090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás