Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
.
Skupina SR: SR5587, SR5586
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Farba rukoväte | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7096 € - 18,4689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Čierna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 9,6106 € - 16,6275 € | 50 Na sklade |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Čierna
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 17,4095 € - 20,5813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Závitový čap
|
Čierna
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 4,5799 € - 5,3764 € | 2 Na sklade |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Polyamid 6
|
Závitový čap
|
Čierna
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,7802 € - 10,7529 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Čierna
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 4,1674 € - 4,8786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Polyamid 6
|
Závitový čap
|
Čierna
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,7604 € - 6,6608 € | 23 Na sklade |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5033 € - 2,5033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,7407 € - 4,4234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid 6
|
Závitový čap
|
Šedá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,3547 € - 12,2322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyamid
|
skrutkovacie
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,3975 € - 26,6406 € | 66 Na sklade |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Čierna
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 14,0672 € - 26,5296 € | 32 Na sklade |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Čierna
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,3306 € - 11,009 € | 258 Na sklade |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Závitový čap
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,7802 € - 10,7529 € | 55 Na sklade |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,7407 € - 4,4234 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyamid 6
|
Závitový čap
|
Čierna
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 12,9512 € - 22,398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0783 € - 0,0783 € | 48 Na sklade |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyamid
|
Závit
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,0801 € | 182 Na sklade |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyamid
|
Závit
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 6,2286 € - 6,8415 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
skrutkovacie
|
Šedá
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,0801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyamid
|
Závit
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku