Menu Hľadať

Rukoväť 120.0 mm M6 PA Čierna

Mostíková rukoväť vyrobená z polyamidu, nárazu-vzdorného materiálu, ktorý je ľahký a univerzálny. Používa sa aj na výrobu elektrických zariadení, strojov a skríň. Odolná voči nárazom, poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
Nový kód produktu:

10259160

Starý kód produktu:

465933

86 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 26,6406 €
50 + 15,3975 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

26,64 €

1 x 26,6406 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka základne 137.0 mm
Šírka základne 28.0 mm
Vzdialenosť montážneho otvoru 120.0 mm
Celková výška 41.0 mm
Celková dĺžka 137.0 mm
Materiál zakončenia tyče PA
Farba rukoväte Čierna
Materiál rukoväte PA
Typ/prevedenie rukoväte Šesťhran
Spôsob montáže Závitová vložka
Commodity Code 3926909790
Veľkosť závitu M6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás