Menu Hľadať

Madlá - kovové, šikmé so závitovým otvorom

Na sklade

This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.

The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.

Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.

  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
67 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť montážneho otvoru Materiál rukoväte Spôsob montáže Typ/prevedenie rukoväte Kúpiť
23,0846 € - 23,0846 € 2 Na sklade
M5
86.0 mm
Hliník
Threaded Hole;Back Mount
Potiahnuť
13,1424 € - 14,963 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
128.0 mm
Hliník
Rear Threaded Blind Hole
Šikmá skrinka
30,0541 € - 30,0541 € 10 Na sklade
M5
180.0 mm
Hliník
Threaded Hole;Back Mount
Potiahnuť
18,0922 € - 20,5813 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
160.0 mm
Hliník
Rear Threaded Blind Hole
Šikmá skrinka
27,6646 € - 51,0764 € 4 Na sklade
M5
120.0 mm
Hliník
Threaded Hole;Back Mount
Potiahnuť
16,4708 € - 18,7038 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
128.0 mm
Hliník
Rear Threaded Blind Hole
Šikmá skrinka
12,7442 € - 14,4794 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
112.0 mm
Hliník
Rear Threaded Blind Hole
Šikmá skrinka
Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
Závit
Zásuvky
Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
Závit
Zásuvky
Požiadajte o dodací termin tu
M5
235.0 mm
Hliník
Závit
Zásuvky
Požiadajte o dodací termin tu
M5
180.0 mm
Hliník
Závit
Zásuvky
5,4293 € - 5,4293 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
100.0 mm
Hliník
Threaded Female
Zásuvky
Požiadajte o dodací termin tu
M5
250.0 mm
Hliník
Závit
Zásuvky
Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
Závit
Zásuvky
Požiadajte o dodací termin tu
M5
250.0 mm
Oceľ
Závit
Zásuvky
Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
Závit
Zásuvky
Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
Závit
Zásuvky
Požiadajte o dodací termin tu
M5
235.0 mm
Oceľ
Závit
Zásuvky
Požiadajte o dodací termin tu
M5
55.0 mm
Oceľ
Závit
Zásuvky
Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
Závit
Zásuvky
  • z/zo 4
U-rukoväť 86.0 mm M5 Hliník

10254240

Cenové rozpätie
23,0846 € - 23,0846 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Potiahnuť
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Commodity Code
    8302420090
Skosené rukoväte 128.0 mm M6 Hliník

10193600

Cenové rozpätie
14,963 € - 13,1424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmá skrinka
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 180.0 mm M5 Hliník

10254264

Cenové rozpätie
30,0541 € - 30,0541 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Potiahnuť
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Commodity Code
    7616999099
Skosené rukoväte 160.0 mm M8 Hliník

10193631

Cenové rozpätie
20,5813 € - 18,0922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmá skrinka
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 120.0 mm M5 Hliník

10254257

Cenové rozpätie
51,0764 € - 27,6646 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Potiahnuť
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Hole;Back Mount
  • Commodity Code
    8302420090
Skosené rukoväte 128.0 mm M8 Hliník

10193617

Cenové rozpätie
18,7038 € - 16,4708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmá skrinka
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
Skosené rukoväte 112.0 mm M6 Hliník

10193594

Cenové rozpätie
14,4794 € - 12,7442 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Šikmá skrinka
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
Mostíková rukoväť 100.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ

20053543


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    8302420090
Mostíková rukoväť 120.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ

20053567


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 235.0 mm M5 Hliník Prírodná

20064594


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 180.0 mm M5 Hliník Prírodná

20064570


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 100.0 mm M5 Hliník Prírodná

20064556

Cenové rozpätie
5,4293 € - 5,4293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Threaded Female
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 250.0 mm M5 Hliník Prírodná

20064600


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    8302420090
Mostíková rukoväť 235.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ

20053628


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 250.0 mm M5 Oceľ

20053659


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    8302420090
Mostíková rukoväť 88.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ

20053680


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 250.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ

20053642


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    7326909890
Mostíková rukoväť 235.0 mm M5 Oceľ

20053635


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    8302420090
Mostíková rukoväť 55.0 mm M5 Oceľ

20053673


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    8302420090
Mostíková rukoväť 180.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ

20053581


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zásuvky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    7326909890