Menu Hľadať

Oválna rukoväť 800.0 mm M8 Hliník

Mostíková rukoväť má celokovové prevedenie. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené ramená so závitovými montážnymi otvormi na základni. Poskytuje úhľadný a elegantný vzhľad a možno ju použiť na kryty strojov, skladovacie jednotky a prístupové panely. Prírodná, vyrobená z hliníka.
Nový kód produktu:

10499528

Starý kód produktu:

1504505

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 64,8963 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

64,90 €

1 x 64,8963 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rúrkové
Veľkosť závitu M8
Materiál rukoväte Hliník
Spôsob montáže Threaded Hole;Operator Side
Commodity Code 8302490091
Vzdialenosť montážneho otvoru 800.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás