Menu Hľadať

Skosené rukoväte 128.0 mm M8 Hliník Čierna

Mostíková rukoväť má celokovové prevedenie. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené ramená so závitovými montážnymi otvormi na základni. Poskytuje úhľadný a elegantný vzhľad a možno ju použiť na kryty strojov, skladovacie jednotky a prístupové panely. Prírodná, vyrobená z hliníka.
Nový kód produktu:

10193617

Starý kód produktu:

1220489

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 39 18,7038 €
40 + 16,4708 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

37,41 €

2 x 18,7038 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie rukoväte Šikmá skrinka
Veľkosť závitu M8
Materiál rukoväte Hliník
Spôsob montáže Rear Threaded Blind Hole
Commodity Code 7616999099
Vzdialenosť montážneho otvoru 128.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás