Menu Hľadať

Madlá - kovové, oblúkové

Na sklade

The range of pull handles designed in a round arch-shape have a semi flat profile that makes them ideal when two handles are required on close opening panels.

These lightweight handles are large in their design and are available in a choice of metal materials and aesthetically pleasing finishes. They are rear mounted with two M6 screws.

  • Material: , Steel, Die Cast Zinc Alloy, Aluminium, Stainless Steel
  • Colour: , Black, Natural, Grey, Silver

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
106 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál rukoväte Spôsob montáže Kúpiť
100,7161 € - 100,7161 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Insert
42,3858 € - 56,5096 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
28,4753 € - 37,9766 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Front Mount
17,6085 € - 23,4686 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hliník
Späť
20,055 € - 26,74 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hliník
Späť
23,6962 € - 31,6044 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Späť
24,7772 € - 33,0267 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
22,0018 € - 29,3406 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hliník
Späť
24,2367 € - 32,3156 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Späť
26,868 € - 35,8146 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
49,4406 € - 65,8971 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
17,95 € - 23,9523 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hliník
Späť
27,1864 € - 36,2484 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hliník
Späť
24,7203 € - 32,9557 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
32,1734 € - 42,9121 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
43,9048 € - 81,3298 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 14
7,5799 € - 7,5799 € 10 Na sklade
M5
31,0209 € - 57,6945 € 16 Na sklade
M6 x 12
38,453 € - 71,1597 € 7 Na sklade
M8 x 14
31,5954 € - 58,5089 € 9 Na sklade
M6 x 12
  • z/zo 6
U-rukoväť 350.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10254318

Cenové rozpätie
100,7161 € - 100,7161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Povrchová úprava rukoväte
    Semi Matte
  • Farba rukoväte
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Premium
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 300.0 mm M8 Hliník Čierna

10210901

Cenové rozpätie
56,5096 € - 42,3858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
U-rukoväť 164.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10211014

Cenové rozpätie
37,9766 € - 28,4753 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Front Mount
U-rukoväť 112.0 mm M6 Hliník Čierna

10210741

Cenové rozpätie
23,4686 € - 17,6085 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Textúra
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 160.0 mm M6 Hliník Čierna

10210789

Cenové rozpätie
26,74 € - 20,055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Textúra
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 112.0 mm M8 Hliník Čierna

10210826

Cenové rozpätie
31,6044 € - 23,6962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Textúra
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 128.0 mm M8 Hliník Čierna

10210864

Cenové rozpätie
33,0267 € - 24,7772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
U-rukoväť 180.0 mm M6 Hliník Čierna

10210796

Cenové rozpätie
29,3406 € - 22,0018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Textúra
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 117.0 mm M8 Hliník Čierna

10210833

Cenové rozpätie
32,3156 € - 24,2367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Textúra
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 160.0 mm M8 Hliník Čierna

10210871

Cenové rozpätie
35,8146 € - 26,868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
U-rukoväť 400.0 mm M8 Hliník Čierna

10210918

Cenové rozpätie
65,8971 € - 49,4406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
U-rukoväť 128.0 mm M6 Hliník Čierna

10210772

Cenové rozpätie
23,9523 € - 17,95 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Textúra
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 235.0 mm M6 Hliník Čierna

10210819

Cenové rozpätie
36,2484 € - 27,1864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Textúra
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 125.0 mm M8 Hliník Čierna

10210857

Cenové rozpätie
32,9557 € - 24,7203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
U-rukoväť 192.0 mm M8 Hliník Čierna

10210895

Cenové rozpätie
42,9121 € - 32,1734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
U-rukoväť 192.0 mm M8 x 14

10254189

Cenové rozpätie
81,3298 € - 43,9048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 14
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    192.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 100.0 mm M5

10271926

Cenové rozpätie
7,5799 € - 7,5799 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    100.0 mm
  • Štandardné
    REACH
  • Štandardné
    RoHs
  • Commodity Code
    7326909890
U-rukoväť 112.0 mm M6 x 12

10254103

Cenové rozpätie
57,6945 € - 31,0209 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 12
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    112.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 128.0 mm M8 x 14

10254141

Cenové rozpätie
71,1597 € - 38,453 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 14
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    128.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 120.0 mm M6 x 12

10254110

Cenové rozpätie
58,5089 € - 31,5954 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 12
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099