Menu Hľadať

U-rukoväť 400.0 mm M8 Hliník Čierna

Mostíková rukoväť zo zliatiny hliníka a zinku s otvorom so závitom je pevná a vhodná na použitie v prístupových skrinkách, zobrazovacích zariadeniach alebo podobných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10210918

Starý kód produktu:

1337644

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 9 65,8971 €
10 - 19 56,0119 €
20 - 49 51,4177 €
50 + 49,4406 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

131,79 €

2 x 65,8971 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte Hliník
Farba rukoväte Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Ergonomická rukoväť
Tvar rukoväte U
Spôsob montáže Threaded Insert
Počet montážnych otvorov 2
Veľkosť závitu M8
Dĺžka rukoväte 400.0 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás