Menu Hľadať

U-rukoväť 300.0 mm M8 Hliník Čierna

Mostíková rukoväť zo zliatiny hliníka a zinku s otvorom so závitom je pevná a vhodná na použitie v prístupových skrinkách, zobrazovacích zariadeniach alebo podobných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10210901

Starý kód produktu:

1337643

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 9 56,5096 €
10 - 19 48,0325 €
20 - 49 44,0641 €
50 + 42,3858 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

113,02 €

2 x 56,5096 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte Hliník
Farba rukoväte Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Ergonomická rukoväť
Tvar rukoväte U
Spôsob montáže Threaded Insert
Počet montážnych otvorov 2
Veľkosť závitu M8
Dĺžka rukoväte 300.0 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás