Menu Hľadať

Madlá - kovové, oblúkové

Na sklade

The range of pull handles designed in a round arch-shape have a semi flat profile that makes them ideal when two handles are required on close opening panels.

These lightweight handles are large in their design and are available in a choice of metal materials and aesthetically pleasing finishes. They are rear mounted with two M6 screws.

  • Material: , Steel, Die Cast Zinc Alloy, Aluminium, Stainless Steel
  • Colour: , Black, Natural, Grey, Silver

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
106 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál rukoväte Spôsob montáže Kúpiť
34,4366 € - 37,0466 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 12
75,9055 € - 81,6474 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 14
8,0528 € - 8,0528 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
33,1464 € - 61,2232 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Hliník
Threaded Insert
71,615 € - 71,615 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Insert
29,9403 € - 32,2587 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 12
32,4937 € - 60,0458 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 12
42,9334 € - 79,716 € 5 Na sklade
M8 x 14
41,2659 € - 76,3361 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 14
6,1466 € - 6,1466 € 275 Na sklade
M5
11,3035 € - 11,3035 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
54,4615 € - 156,664 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Skrutka alebo samolepiaci pás
20,5955 € - 27,4512 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Front Mount
37,8584 € - 37,8584 € 20 Na sklade
M8 x 14
6,7672 € - 6,7672 € 48 Na sklade
M5
14,9531 € - 14,9531 € 5 Na sklade
M5
42,6703 € - 79,4819 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Bez závitu
62,8675 € - 165,0273 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Skrutka alebo samolepiaci pás
21,0791 € - 28,0913 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Front Mount
29,7838 € - 41,6974 € 1 Na sklade
Non Threaded
Oceľ
Bez závitu
  • z/zo 6
U-rukoväť 160.0 mm M6 x 12

10254158

Cenové rozpätie
37,0466 € - 34,4366 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 12
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    160.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 350.0 mm M8 x 14

10254196

Cenové rozpätie
81,6474 € - 75,9055 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 14
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    350.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 120.0 mm M5

10271933

Cenové rozpätie
8,0528 € - 8,0528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Štandardné
    REACH
  • Štandardné
    RoHs
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 250.0 mm M5 Hliník Čierna

10254233

Cenové rozpätie
61,2232 € - 33,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
  • Počet montážnych otvorov
    2
U-rukoväť 180.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10254301

Cenové rozpätie
71,615 € - 71,615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Povrchová úprava rukoväte
    Semi Matte
  • Farba rukoväte
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Premium
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 100.0 mm M6 x 12

10254097

Cenové rozpätie
32,2587 € - 29,9403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 12
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    100.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 128.0 mm M6 x 12

10254134

Cenové rozpätie
60,0458 € - 32,4937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 12
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    128.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 180.0 mm M8 x 14

10254172

Cenové rozpätie
79,716 € - 42,9334 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 14
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    180.0 mm
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 160.0 mm M8 x 14

10254165

Cenové rozpätie
76,3361 € - 41,2659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 14
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    160.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 55.0 mm M5

10271902

Cenové rozpätie
6,1466 € - 6,1466 €

Úroveň zásob
275 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    55.0 mm
  • Štandardné
    REACH
  • Štandardné
    RoHs
  • Commodity Code
    7326909890
U-rukoväť 180.0 mm M5

10271940

Cenové rozpätie
11,3035 € - 11,3035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    180.0 mm
  • Štandardné
    REACH
  • Štandardné
    RoHs
  • Commodity Code
    7326909890
Zahnutá rukoväť 300.0 mm Non Threaded Hliník Strieborná farba

10213834

Cenové rozpätie
156,664 € - 54,4615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Skrutka alebo samolepiaci pás
  • Počet montážnych otvorov
    2
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
U-rukoväť 120.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10210956

Cenové rozpätie
27,4512 € - 20,5955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Front Mount
U-rukoväť 120.0 mm M8 x 14

10254127

Cenové rozpätie
37,8584 € - 37,8584 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 14
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 88.0 mm M5

10271919

Cenové rozpätie
6,7672 € - 6,7672 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    88.0 mm
  • Štandardné
    REACH
  • Štandardné
    RoHs
  • Commodity Code
    7326909890
U-rukoväť 235.0 mm M5

10386323

Cenové rozpätie
14,9531 € - 14,9531 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    235.0 mm
  • Štandardné
    REACH
  • Štandardné
    RoHs
  • Commodity Code
    7616999099
Mostíková rukoväť Non Threaded Šedá

10232590

Cenové rozpätie
79,4819 € - 42,6703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Spôsob montáže
    Bez závitu
  • Počet montážnych otvorov
    2
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Zahnutá rukoväť 300.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10213841

Cenové rozpätie
165,0273 € - 62,8675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka alebo samolepiaci pás
  • Počet montážnych otvorov
    2
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
U-rukoväť 128.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10210963

Cenové rozpätie
28,0913 € - 21,0791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Front Mount
Mostíková rukoväť Bez závitu Čierna

10099063

Cenové rozpätie
41,6974 € - 29,7838 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Bez závitu
  • Počet montážnych otvorov
    2