Menu Hľadať

U-rukoväť 120.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

Mostíková rukoväť zo zliatiny hliníka a zinku s otvorom so závitom je pevná a vhodná na použitie v prístupových skrinkách, zobrazovacích zariadeniach alebo podobných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10210956

Starý kód produktu:

1337648

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 9 27,4512 €
10 - 19 23,3549 €
20 - 49 21,4062 €
50 + 20,5955 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

54,90 €

2 x 27,4512 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte Hliník
Farba rukoväte Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Ergonomická rukoväť
Tvar rukoväte U
Spôsob montáže Front Mount
Počet montážnych otvorov 2
Veľkosť závitu Non Threaded
Dĺžka rukoväte 132.0 mm
Výška zachytenia 51.0 mm
Štandardné RoHs
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás