Menu Hľadať

U-rukoväť 250.0 mm M5 Hliník Čierna

Mostíková rukoväť zo zliatiny hliníka a zinku s otvorom so závitom je pevná a vhodná na použitie v prístupových skrinkách, zobrazovacích zariadeniach alebo podobných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10254233

Starý kód produktu:

463302

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 62,7538 €
10 + 33,9751 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

62,75 €

1 x 62,7538 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte Hliník
Farba rukoväte Čierna
Tvar rukoväte U
Spôsob montáže Threaded Insert
Počet montážnych otvorov 2
Veľkosť závitu M5
Vzdialenosť montážneho otvoru 250.0 mm
Dĺžka rukoväte 250.0 mm
Výška zachytenia 32.0 mm
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás