Menu Hľadať

Madlá - kovové, oblúkové

Na sklade

The range of pull handles designed in a round arch-shape have a semi flat profile that makes them ideal when two handles are required on close opening panels.

These lightweight handles are large in their design and are available in a choice of metal materials and aesthetically pleasing finishes. They are rear mounted with two M6 screws.

  • Material: , Steel, Die Cast Zinc Alloy, Aluminium, Stainless Steel
  • Colour: , Black, Natural, Grey, Silver

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
106 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál rukoväte Spôsob montáže Kúpiť
65,2588 € - 65,2588 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
53,9922 € - 53,9922 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
68,7342 € - 68,7342 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
29,7838 € - 41,6974 € 1 Na sklade
Non Threaded
Oceľ
Bez závitu
15,1008 € - 15,1008 € 20 Na sklade
M6
58,0061 € - 58,0061 € 1 Na sklade
M8
Hliník
Threaded Insert
54,4615 € - 156,664 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Závitový čap
20,5955 € - 27,4512 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Front Mount
7,5947 € - 7,5947 € 90 Na sklade
M6
83,225 € - 83,225 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
118,698 € - 118,698 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Insert
90,4345 € - 90,4345 € 4 Na sklade
M8
Hliník
Threaded Insert
52,9797 € - 52,9797 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
54,4615 € - 156,664 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Závitový čap
19,6994 € - 26,2848 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Front Mount
62,8675 € - 165,0273 € 5 Na sklade
Non Threaded
Hliník
Závitový čap
21,0791 € - 28,0913 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Front Mount
20,4674 € - 27,2948 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Front Mount
42,6703 € - 79,4819 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Bez závitu
76,0012 € - 76,0012 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Hliník
Threaded Insert
  • z/zo 6
Rukoväť 350.0 mm M8 Hliník Čierna

10254400

Cenové rozpätie
65,2588 € - 65,2588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Tyč s rebrovaným úchopom
  • Tvar rukoväte
    U
Rukoväť 200.0 mm M8 Hliník Čierna

10254370

Cenové rozpätie
53,9922 € - 53,9922 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Tyč s rebrovaným úchopom
  • Tvar rukoväte
    U
Rukoväť 400.0 mm M8 Hliník Čierna

10254417

Cenové rozpätie
68,7342 € - 68,7342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Tyč s rebrovaným úchopom
  • Tvar rukoväte
    U
Mostíková rukoväť Bez závitu Čierna

10099063

Cenové rozpätie
41,6974 € - 29,7838 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Oceľ
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Bez závitu
  • Počet montážnych otvorov
    2
U-rukoväť M6 125.0 mm 14.5 mm Hliník

10271964

Cenové rozpätie
15,1008 € - 15,1008 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    125.0 mm
  • Štandardné
    RoHs
  • Štandardné
    REACH
  • Commodity Code
    7326909890
Rukoväť 250.0 mm M8 Hliník Čierna

10254387

Cenové rozpätie
58,0061 € - 58,0061 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Tyč s rebrovaným úchopom
  • Tvar rukoväte
    U
Zahnutá rukoväť 300.0 mm Non Threaded Hliník Strieborná farba

10213834

Cenové rozpätie
156,664 € - 54,4615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Počet montážnych otvorov
    2
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
U-rukoväť 120.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10210956

Cenové rozpätie
27,4512 € - 20,5955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Front Mount
U-rukoväť M6 100.0 mm 10.5 mm Hliník

10271957

Cenové rozpätie
7,5947 € - 7,5947 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    100.0 mm
  • Štandardné
    REACH
  • Štandardné
    RoHs
  • Commodity Code
    8302420090
Rukoväť 600.0 mm M8 Hliník Čierna

10254431

Cenové rozpätie
83,225 € - 83,225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Tyč s rebrovaným úchopom
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 350.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10254356

Cenové rozpätie
118,698 € - 118,698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Povrchová úprava rukoväte
    Semi Matte
  • Farba rukoväte
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Premium
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 140.0 mm M8 Hliník Čierna

10378793

Cenové rozpätie
90,4345 € - 90,4345 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Threaded Insert
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka rukoväte
    140.0 mm
Rukoväť 180.0 mm M8 Hliník Čierna

10254363

Cenové rozpätie
52,9797 € - 52,9797 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Tyč s rebrovaným úchopom
  • Tvar rukoväte
    U
Zahnutá rukoväť 200.0 mm Non Threaded Hliník Strieborná farba

10213810

Cenové rozpätie
156,664 € - 54,4615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Strieborná farba
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Počet montážnych otvorov
    2
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
U-rukoväť 100.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10210932

Cenové rozpätie
26,2848 € - 19,6994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Front Mount
Zahnutá rukoväť 200.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10213827

Cenové rozpätie
165,0273 € - 62,8675 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
  • Počet montážnych otvorov
    2
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
U-rukoväť 128.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10210963

Cenové rozpätie
28,0913 € - 21,0791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Front Mount
U-rukoväť 112.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10210949

Cenové rozpätie
27,2948 € - 20,4674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Front Mount
Mostíková rukoväť Non Threaded Šedá

10232590

Cenové rozpätie
79,4819 € - 42,6703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Spôsob montáže
    Bez závitu
  • Počet montážnych otvorov
    2
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
Rukoväť 500.0 mm M8 Hliník Čierna

10254424

Cenové rozpätie
76,0012 € - 76,0012 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Tyč s rebrovaným úchopom
  • Tvar rukoväte
    U