Menu Hľadať

Zahnutá rukoväť 200.0 mm Non Threaded Hliník Strieborná farba

Mostíková rukoväť zo zliatiny hliníka a zinku s otvorom so závitom je pevná a vhodná na použitie v prístupových skrinkách, zobrazovacích zariadeniach alebo podobných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10213810

Starý kód produktu:

1340310

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 156,664 €
5 - 9 74,6019 €
10 - 49 59,6958 €
50 + 54,4615 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte Hliník
Farba rukoväte Strieborná farba
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Počet montážnych otvorov 2
Veľkosť závitu Non Threaded
Dĺžka rukoväte 230.0 mm
Výška zachytenia 32.5 mm
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás