Menu Hľadať

Krytka Unicap M3 4.2 mm PP Strieborno šedá

This low profile unicap cover cap is manufactured from silver grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nový kód produktu:

20842628

Starý kód produktu:

20842628

16250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1446 €
2500 - 9999 0,0867 €
10000 + 0,0781 €
Množstvo v balení:

Celková cena:

72,30 €

500 x 0,1446 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 4.2 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Veľkosť skrutky M3
Plný materiál Polypropylén
Farba Strieborno šedá
Typ 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás