Menu Hľadať

Krytky Unicap

Na sklade

Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
0,0982 € - 0,195 € 1750 Na sklade
Šedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
2250 Na sklade
Hnedá
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
2250 Na sklade
Antracitová
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0892 € - 0,1962 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0844 € - 0,1182 € 24250 Na sklade
Biela
2.5 mm
M5
Podložka
Polypropylén
3
0,0763 € - 0,0763 € 880 Na sklade
Šedá
5.4 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
0,1412 € - 0,1978 € 1000 Na sklade
Prírodná
2.5 mm
M4
Podložka
Polyetylén LD
Washer
0,1048 € - 0,1215 € 18900 Na sklade
Šedá
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
Požiadajte o dodací termin tu
Strieborná farba
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,1009 € - 0,2008 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0814 € - 0,1528 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,1048 € - 0,1205 € 1250 Na sklade
Béžová
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,1048 € - 0,1242 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
7,1682 € - 7,3151 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
4.5 mm
M3
Krytka
Polypropylén
1
0,0806 € - 0,1731 € 2250 Na sklade
Biela
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
1
1950 Na sklade
Hnedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
0,0803 € - 0,2008 € 12250 Na sklade
Oranžová
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,1009 € - 0,2008 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0925 € - 0,0925 € Požiadajte o dodací termin tu
Zlatá
4.8 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0982 € - 0,195 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
  • z/zo 5
Krytka Unicap M3 4.2 mm PP Šedá

10206294

Cenové rozpätie
0,195 € - 0,0982 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Hnedá

10241356


Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Antracitová

10241394


Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Antracitová
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Šedá

10241400

Cenové rozpätie
0,1962 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M5 14.7 mm PP Biela

10136775

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
24250 Na sklade
Atribúty
  • H
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M4 5.4 mm PP Šedá

10580066

Cenové rozpätie
0,0763 € - 0,0763 €

Úroveň zásob
880 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.4 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M4 11.3 mm LDPE - PIR Prírodná

10101575

Cenové rozpätie
0,1978 € - 0,1412 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • H
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Farba
    Prírodná
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Šedá

10241387

Cenové rozpätie
0,1215 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
18900 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm PP Strieborná farba

10241431


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Strieborná farba
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Šedá

10214794

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,1009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Čierna

10241417

Cenové rozpätie
0,1528 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Čierna
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Béžová

10241332

Cenové rozpätie
0,1205 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Béžová
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Šedá

10241370

Cenové rozpätie
0,1242 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M3 4.5 mm PP Šedá

10373200

Cenové rozpätie
7,3151 € - 7,1682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Biela

10339732

Cenové rozpätie
0,1731 € - 0,0806 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Hnedá

10206096


Úroveň zásob
1950 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Oranžová

10214787

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,0803 €

Úroveň zásob
12250 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Oranžová
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Šedá

10214862

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,1009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M5 4.8 mm PP Zlatá

10214909

Cenové rozpätie
0,0925 € - 0,0925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Zlatá
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Béžová

10206089

Cenové rozpätie
0,195 € - 0,0982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Béžová