Menu Hľadať

Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Oranžová

This low profile unicap cover cap is manufactured from morning orange Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nový kód produktu:

10214787

Starý kód produktu:

13466

12250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,2008 €
2500 + 0,0803 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

50,20 €

250 x 0,2008 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 4.5 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Veľkosť skrutky M5
Plný materiál Polypropylén
Farba Oranžová
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás