Menu Hľadať

Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Béžová

This low profile unicap cover cap is manufactured from off-white Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Nový kód produktu:

10206089

Starý kód produktu:

13006

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,195 €
2500 + 0,0982 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

48,75 €

250 x 0,195 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 4.2 mm
Typ/prevedenie súčastí Krytka
Veľkosť skrutky M3
Plný materiál Polypropylén
Farba Béžová
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás