Menu Hľadať

Krytky Unicap

Na sklade

Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
1950 Na sklade
Hnedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
2250 Na sklade
Hnedá
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0995 € - 0,1971 € Požiadajte o dodací termin tu
Strieborná farba
4.2 mm
Polypropylén
Cap
2100 Na sklade
Šedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
0,0982 € - 0,195 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
0,0636 € - 0,195 € 19700 Na sklade
Hnedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
0,0982 € - 0,195 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
0,0892 € - 0,1962 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
1650 Na sklade
Hnedá
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
2
0,0844 € - 0,1182 € 26750 Na sklade
Biela
2.5 mm
M5
Podložka
Polypropylén
3
2250 Na sklade
Antracitová
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,1009 € - 0,2008 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0763 € - 0,0763 € 880 Na sklade
Šedá
5.4 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
0,1048 € - 0,1205 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
Požiadajte o dodací termin tu
Kameň
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,1048 € - 0,1205 € 1250 Na sklade
Béžová
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0854 € - 0,1196 € 2500 Na sklade
Biela
4.7 mm
M3
Podložka
Polypropylén
3
0,0814 € - 0,1512 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
2010 Na sklade
Hnedá
4.8 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0865 € - 0,1211 € 3750 Na sklade
Biela
4.8 mm
M6
Podložka
Polypropylén
3
  • z/zo 5
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Hnedá

10206096


Úroveň zásob
1950 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Hnedá

10241356


Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm PP Strieborná farba

10206348

Cenové rozpätie
0,1971 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ
    Cap
Krytka Unicap M3 4.2 mm PP Šedá

10206270


Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Béžová

10206089

Cenové rozpätie
0,195 € - 0,0982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Béžová
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Hnedá

10206300

Cenové rozpätie
0,195 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
19700 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm PP Šedá

10206287

Cenové rozpätie
0,195 € - 0,0982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Šedá

10241400

Cenové rozpätie
0,1962 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Hnedá

10206102


Úroveň zásob
1650 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M5 14.7 mm PP Biela

10136775

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
26750 Na sklade
Atribúty
  • H
    2.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Antracitová

10241394


Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Antracitová
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Šedá

10214817

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,1009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M4 5.4 mm PP Šedá

10580066

Cenové rozpätie
0,0763 € - 0,0763 €

Úroveň zásob
880 Na sklade
Atribúty
  • H
    5.4 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Šedá

10241363

Cenové rozpätie
0,1205 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Kameň

10241349


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Kameň
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Béžová

10241332

Cenové rozpätie
0,1205 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Béžová
Krytka Unicap M3 4.7 mm PP Biela

10100899

Cenové rozpätie
0,1196 € - 0,0854 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.7 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Biela

10241325

Cenové rozpätie
0,1512 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Hnedá

10214459


Úroveň zásob
2010 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Hnedá
Krytka Unicap M6 4.8 mm PP Biela

10089347

Cenové rozpätie
0,1211 € - 0,0865 €

Úroveň zásob
3750 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Podložka
  • Veľkosť skrutky
    M6
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela