Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Materiál: EVA, PVC Farba: Žltá, Čierna, Červená Skupina SR: SR6110, SR1066
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2232 € - 0,2326 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4309 € - 1,0782 € | 101200 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3911 € - 0,4211 € | 529 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1606 € - 2,3029 € | 2277 Na sklade |
1.228 in
31.2 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,236 € - 0,654 € | 180 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5049 € - 0,6511 € | 125200 Na sklade |
0.602 in
15.3 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5502 € - 3,0765 € | 38 Na sklade |
1.606 in
40.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6002 € - 0,8213 € | 3056 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,266 € - 0,5585 € | 11000 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,31 € - 0,6122 € | 1051950 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4039 € - 0,8482 € | 54950 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2573 € - 0,5137 € | 2450 Na sklade |
0.52 in
13.2 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,192 € - 0,4778 € | 2800 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2801 € - 0,3972 € | 11244 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2119 € - 0,3375 € | 59500 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1692 € - 0,3405 € | 7670 Na sklade |
0.602 in
15.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4093 € - 0,8597 € | 58500 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4765 € - 0,5973 € | 3850 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6016 € - 1,2634 € | 5800 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4679 € - 1,1559 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku