Menu Hľadať

Krytky s úchytom 24.6 mm 25.0 mm PVC Čierna

Táto čierna krytka s úchytom je vyrobená z PVC s 80 Shore, takže je o niečo tvrdšia ako jej červená verzia. Je ideálna na všeobecné použitie. Úchyt poskytuje pevné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10020180

Starý kód produktu:

PCWA-0246-025

5800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 1,2634 €
1000 + 0,6016 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

126,34 €

100 x 1,2634 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 24.6 mm
Maximálna teplota 200 °C
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás