Menu Hľadať

Krytky s úchytom 14.3 mm 25.0 mm PVC Červená

Táto červená krytka s úchytom je vyrobená z PVC so 60 Shore, takže je o niečo mäkšia ako jej čierna verzia. Je ideálna na všeobecné použitie. Úchyt poskytuje silné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10020784

Starý kód produktu:

PCZF-0143-025

3850 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,5973 €
2500 + 0,4765 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

149,33 €

250 x 0,5973 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 14.3 mm
Maximálna teplota 200 °C
Farba Červená
Plný materiál Polyvinylchlorid
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás