Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Materiál: EVA, PVC Farba: Žltá, Čierna, Červená Skupina SR: SR6110, SR1066
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2773 € - 0,5496 € | 4010 Na sklade |
0.602 in
15.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
||
| 0,3498 € - 0,4152 € | 150 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
||
| 0,2916 € - 0,5764 € | 2250 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
||
| 0,192 € - 0,4778 € | 2800 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
||
| 0,6016 € - 1,2634 € | 5800 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5502 € - 3,0765 € | 38 Na sklade |
1.606 in
40.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4093 € - 0,8597 € | 58500 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4765 € - 0,5973 € | 1350 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,266 € - 0,5585 € | 26000 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1522 € - 0,2691 € | 16500 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2475 € - 0,3196 € | 4800 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5049 € - 0,6511 € | 131200 Na sklade |
0.602 in
15.3 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6002 € - 0,8213 € | 3056 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 1,9201 € - 4,0323 € | 20440 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1336 € - 2,3805 € | 8430 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2673 € - 2,6613 € | 1050 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 2,361 € - 4,9583 € | 2230 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1792 € - 0,207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2232 € - 0,2326 € | 9500 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2091 € - 0,4152 € | 15000 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku