Menu Hľadať

Krytky s tupým zvarom SAE

Na sklade

Krytky s tupým zvarom SAE sa používajú predovšetkým v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Je to ochranný krytka na použitie v aplikáciách 3000 a 6000 SAE PSI. Poskytujú maximálnu ochranu na tupo zváraných koncoch na ventiloch, čerpadlách a výmenníkoch tepla. Nepraskajú a eliminujú potrebu preglejky, masonitových dosiek a spojovacích prvkov.

Šetria náklady na montáž, ľahko sa zasúvajú na miesto rukou. Špeciálny tvar vratného uhla zodpovedá uhlu tupého zvaru, plne zakrývajú alebo chránia zakončenia počas prepravy a skladovania.

Vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (PE-LD), k dispozícii dve farebné verzie. Prírodná, priesvitná verzia je určená na ochranu povrchov rozpojených prírub, umožňuje viditeľnosť tesniaceho O-krúžku a zabezpečuje ochranu s vnútorným zaisťovacím krúžkom. Červená verzia je vhodná pre prírubovú vsuvku SAE. Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.

  • Používajú sa hlavne v hydraulických a pneumatických aplikáciách s 3000 a 6000 SAE PSI.
  • Prírodná verzia chráni povrchy rozpojených prírub.
  • Používajú sa pri teplotách od minimálne -30 C do maximálne +50 C.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba D Trieda menovitého tlaku (všetky) h d Typ Kúpiť
0,3997 € - 0,7915 € 910 Na sklade
Prírodná
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,1891 € - 0,3734 € 1420 Na sklade
Prírodná
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
0,3513 € - 0,6959 € 340 Na sklade
Prírodná
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
0,3974 € - 0,3974 € 725 Na sklade
Červená
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
0,2303 € - 0,2303 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
0,2318 € - 0,4599 € 2971 Na sklade
Prírodná
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
0,7353 € - 1,4576 € 370 Na sklade
Prírodná
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
0,1678 € - 0,454 € 150 Na sklade
Prírodná
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
0,3462 € - 0,3462 € 16 Na sklade
Červená
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
0,2972 € - 0,5884 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
1,5076 € - 2,9839 € 400 Na sklade
Prírodná
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,1657 € - 0,5658 € 5939 Na sklade
Červená
44.5 mm
10.7 mm
44.5 mm
1
0,0743 € - 0,1156 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
0,0627 € - 0,0976 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
2
0,1595 € - 0,2481 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
63.5 mm
6000
12.6 mm
63.5 mm
2
0,1719 € - 0,2674 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
2
0,0801 € - 0,1246 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
44.0 mm
3000
10.0 mm
44.0 mm
2
0,103 € - 0,1603 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
50.0 mm
3000
10.0 mm
50.0 mm
2
0,0718 € - 0,1118 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
2
0,0766 € - 0,1192 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
  • z/zo 2
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186459

Cenové rozpätie
0,7915 € - 0,3997 €

Úroveň zásob
910 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186411

Cenové rozpätie
0,3734 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
1420 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186442

Cenové rozpätie
0,6959 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
340 Na sklade
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

10448717

Cenové rozpätie
0,3974 € - 0,3974 €

Úroveň zásob
725 Na sklade
Atribúty
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-62
Krytka s tupým zvarom SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 Polyetylén LD

10236048

Cenové rozpätie
0,2303 € - 0,2303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-62
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186428

Cenové rozpätie
0,4599 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
2971 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186466

Cenové rozpätie
1,4576 € - 0,7353 €

Úroveň zásob
370 Na sklade
Atribúty
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 Polyetylén LD

10186404

Cenové rozpätie
0,454 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10448670

Cenové rozpätie
0,3462 € - 0,3462 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186435

Cenové rozpätie
0,5884 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 Polyetylén LD

10186473

Cenové rozpätie
2,9839 € - 1,5076 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 Polyetylén LD

10494400

Cenové rozpätie
0,5658 € - 0,1657 €

Úroveň zásob
5939 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Rozmer kompatibilnej rúrky
    25.4 mm
  • Farba
    Červená
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 30.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592059

Cenové rozpätie
0,1156 € - 0,0743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 31.8 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592110

Cenové rozpätie
0,0976 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-62
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 63.5 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592158

Cenové rozpätie
0,2481 € - 0,1595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-62
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 70.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592103

Cenové rozpätie
0,2674 € - 0,1719 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 44.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592073

Cenové rozpätie
0,1246 € - 0,0801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.0 mm
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 50.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592080

Cenové rozpätie
0,1603 € - 0,103 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 41.3 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592127

Cenové rozpätie
0,1118 € - 0,0718 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-62
Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 37.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592066

Cenové rozpätie
0,1192 € - 0,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.0 mm
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Prevedenie kompatibilnej príruby
    Split Flange
  • Kód SAE
    J518-61