20592158
20592158
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,2481 € |
| 1000 - 4999 | 0,1772 € |
| 5000 + | 0,1595 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 63.5 mm |
|---|---|
| D | 2.5 in |
| d | 63.5 mm |
| d | 2.5 in |
| h | 0.496 in |
| h | 12.6 mm |
| Prevedenie kompatibilnej príruby | Split Flange |
| Kód SAE | J518-62 |
| Rozmer kompatibilnej rúrky | 1.5 in |
| Rozmer kompatibilnej rúrky | 38.1 mm |
| Trieda menovitého tlaku (všetky) | 6000 |
| Farba | Červená |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku