Menu Hľadať

Krytka s tupým zvarom SAE Rozpojená príruba 37.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

Krytky s tupým zvarom SAE 3000psi chránia prírubovú vsuvku SAE. Poskytujú maximálnu ochranu pre zvárané konce na ventiloch alebo čerpadlách, rozsah prevádzkovej teploty od -30 °C do +50 °C. Červené, vyrobené z LDPE.
Nový kód produktu:

20592066

Starý kód produktu:

20592066

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1192 €
1000 - 4999 0,0851 €
5000 + 0,0766 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

11,92 €

100 x 0,1192 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 37.0 mm
d 37.0 mm
h 9.0 mm
Prevedenie kompatibilnej príruby Split Flange
Kód SAE J518-61
Rozmer kompatibilnej rúrky 19.0 mm
Trieda menovitého tlaku (všetky) 3000
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiál LDPE - PIR

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás