Ťažké krytky potrubia chránia koniec potrubia pred prachom, nečistotami a kontaminantmi. Má zosilnený konštrukčný základ. Odoláva teplotám od 66C až po -40C.Slúžia na ochranu konca potrubia pred prachom, špinou a inými nečistotami.Využívajú sa v inštalatérskych, vykurovacích, ventilačných a priemyselných zariadeniach.Odolnosť voči teplotám od -40 do 66 C. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Žltá, Čierna Skupina SR: SR1389
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | h | d1 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,192 € - 0,4241 € | 2484 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6613 € - 2,0699 € | 2750 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,2076 € - 0,5287 € | 2381 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,2772 € - 15,6514 € | 300 Na sklade |
Čierna
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
0,815 € - 1,6159 € | 1042 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
0,2119 € - 0,4659 € | 15900 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,8178 € - 1,8519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
1,3142 € - 2,9779 € | 752 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,1064 € - 0,201 € | 3200 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4181 € - 0,9438 € | 4570 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,0496 € - 3,3154 € | 30 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
0,4907 € - 1,1141 € | 480 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,5744 € - 4,0025 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,7282 € - 1,7921 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,502 € - 1,1379 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,4963 € - 1,12 € | 50 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,1778 € - 0,3255 € | 500 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
0,5575 € - 1,2634 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
1,4792 € - 3,5544 € | 300 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
0,8249 € - 1,9713 € | 390 Na sklade |
Žltá
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku