Menu Hľadať

Krytky potrubia pre vysokú záťaž 76.1 mm 31.0 mm Žltá

Táto krytka potrubia je vyrobená z LDPE a má zosilnenú základňu pre väčšie namáhanie. Používa sa na ochranu malého potrubia pred koróziou, nečistotami a vlhkosťou počas prepravy a skladovania.
Nový kód produktu:

10081730

Starý kód produktu:

11198

750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 149 3,3154 €
150 + 1,0496 €
Množstvo v balení: 150

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

49,73 €

15 x 3,3154 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 76.1 mm
h 31.0 mm
Farba Žltá
Materiál LDPE - PIR
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás