Menu Hľadať

Krytky na podložkách

Na sklade

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
189 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H D Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
0,0814 € - 0,129 € 250 Na sklade
Biela
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0792 € - 0,1254 € 250 Na sklade
Béžová
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0814 € - 0,129 € 27000 Na sklade
Šedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 1500 Na sklade
Béžová
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
Požiadajte o dodací termin tu
Fialová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
250 Na sklade
Červená
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 33250 Na sklade
Biela
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
  • z/zo 10
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Biela

10115732

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Béžová

10115817

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,0792 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10115725

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
27000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Béžová

10115800

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Fialová

10115640


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Červená

10115688


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Modrá

10115664


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Béžová

10115701

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Biela

10115763

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
33250 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD