Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | D | Typ/prevedenie súčastí | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0486 € - 0,0681 € | 44350 Na sklade |
Šedá
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Krytka
|
Polyetylén LD
|
k1
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | 23500 Na sklade |
Biela
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | 30000 Na sklade |
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | 1000 Na sklade |
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | 250 Na sklade |
Biela
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Žltá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
|||
| 0,0814 € - 0,129 € | 250 Na sklade |
Béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0932 € - 0,1479 € | 10014 Na sklade |
Červená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,1407 € - 0,1948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
| 0,0624 € - 0,0937 € | 2250 Na sklade |
Prírodná
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Washer
|
Polyamid 6.6
|
k6
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Hnedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,0399 € - 0,0558 € | 7800 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0836 € - 0,1328 € | 13547 Na sklade |
Prírodná
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0399 € - 0,0635 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0991 € - 0,1564 € | 12000 Na sklade |
Prírodná
|
|
|
Washer
|
Polyamid 66
|
Washer
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k4
|
||
| 0,1407 € - 0,1948 € | 42500 Na sklade |
Šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
| 0,077 € - 0,1075 € | 153000 Na sklade |
Čierna
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Krytka
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,0814 € - 0,129 € | 2250 Na sklade |
Zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krytka
|
Polyetylén HD
|
k5
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku