Menu Hľadať

Krytky na podložkách

Na sklade

Krytky sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň na zabezpečenie atraktívnej povrchovej úpravy. Krytky a podložky sa dodávajú samostatne.Sú určené na ochranu hláv skrutiek a ideálne na dekoratívne účely.Zacvaknú sa na miesto, chránia pred nečistotami a vlhkosťou.Používajú sa v medicíne a priemysle. Materiál: Polyetylén HD, Mosadz, PA66, PA, Nylon or HDPE, Polyetylén LD Farba: Žltá, Strieborná farba, Prírodná, Čierna, Šedá, Béžová, Biela, Hnedá, Zelená, Modrá, Fialová, Červená, Ružová Skupina SR: SR1811, SR1889

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
190 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H D Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0952 € - 0,1507 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 250 Na sklade
Béžová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
Požiadajte o dodací termin tu
Žltá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 40000 Na sklade
Šedá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0814 € - 0,129 € 3000 Na sklade
Béžová
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
Požiadajte o dodací termin tu
Hnedá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 14250 Na sklade
Modrá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Béžová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 250 Na sklade
Béžová
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
Požiadajte o dodací termin tu
Hnedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
0,0814 € - 0,129 € 21000 Na sklade
Šedá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k5
0,0814 € - 0,129 € Požiadajte o dodací termin tu
Hnedá
6.0 mm
10.8 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
225 Na sklade
Červená
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
Požiadajte o dodací termin tu
Zelená
6.0 mm
11.0 mm
Krytka
Polyetylén HD
k4
  • z/zo 10
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Zelená

10115435


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Čierna

10115473

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10115510

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Béžová

10115558

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Žltá

10115596


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Šedá

10115794

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Béžová

10115862

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Hnedá

10115909


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Modrá

10115428


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Modrá

10115404

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Modrá

10115947

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
14250 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Béžová

10115299

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Béžová

10115336

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Hnedá

10115374


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10115251

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Modrá

10115411


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm Polyetylén HD Zelená

10115985


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm Polyetylén HD Hnedá

10115350

Cenové rozpätie
0,129 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Červená

10115398


Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm Polyetylén HD Zelená

10115442


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Typ
    k4
  • Plný materiál
    Polyetylén HD